17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 継芯

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

運搬コストの削減や幅の広い間口への長尺対応に便利な継芯

大型レールの延長に最適な継芯

大型レールの延長に最適な継芯

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、
驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

材質

JANコード

最小発注数量
スチール
4960983581308
1個
ステンレス
4960983584026
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422円
( 464円 )
4日目
461円
( 507円 )
6日目

詳細情報

基本情報

幅の広い間口への長尺対応や運搬コストの削減に最適な継芯。
【特長】
・S-11はスチール、S-211はステンレスの材質を使用。
・レクト30、40共通品。
【用途】
・大型レールの延長に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 継芯のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 継芯
レクト30型用 継カバー
レクト40型用 継カバー
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ショートスナップ
レクト30・40型兼用 ロングパイプハンドル
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格422円-907円1,976円639円525円2,754円 -
通常出荷日4日目〜4日目6日目6日目6日目3日目〜
種類金具金具金具金具金具金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト