17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシート

  • 種類
    カーテン
  • 材質
    軟質樹脂
  • 長さ (m)
    1
  • JANコード
    4960983584125
  • 質量 (g)
    114

ご注意

  • 数量「1」で1mにカットした状態で納品します。数量「3」なら3mにカットした状態です。最長20mです。20mを超える場合は20m+超えた分の長さとなります。

型番:

S-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

使用方法・寸法

寸法・使用方法説明
 

開発秘話

 

工場などの出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客さまが対策のためにビニールカーテンを設置された結果、

驚くほど職場環境が改善され、作業効率が向上したとのお言葉をいただきました。

さらに操作性を向上させるべく、カーテン開閉動作をスムーズに行える開閉ポールなどを独自に開発し、高く評価いただいています。

S-81の仕様・寸法情報

種類
カーテン
材質
軟質樹脂
長さ(m)
1
JANコード
4960983584125
質量(g)
114
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
3日目

詳細情報

基本情報

隙間隠しシートを隙間隠しブラケットに差し込むだけでカーテンレールとカーテンの隙間をなすことができます。
【特長】
・雨、風、虫、ホコリ、雪などの侵入を防ぎ、間仕切り効果を高める。
・省エネ対策(冷暖房効率向上)などにも大きな効果を発揮。
・隙間隠しブラケットに差し込むだけの簡単取り付け。
・1m単位で注文可能。最長20mまで(20m以上は複数の隙間隠しシートを連続して取り付けてください)。
【仕様】
・材質:軟質樹脂
・質量:114g/m

ご注意

  • 数量「1」で1mにカットした状態で納品します。数量「3」なら3mにカットした状態です。最長20mです。20mを超える場合は20m+超えた分の長さとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシートの型番S-81のページです。 型番S-81に関する仕様情報を記載しております。
レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシート
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,550円639円1,150円780円486円1,226円
通常出荷日3日目6日目6日目6日目4日目6日目
種類カーテン金具金具金具金具金具
材質軟質樹脂スチール/樹脂樹脂スチール/樹脂スチールアルミ
長さ(m)1-----
JANコード496098358412549609835837464960983584729496098358433049609835837534960983584323
質量(g)114-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました