17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)

  • 種類
    金具
  • 仕様
    既成シート用
  • 材質
    樹脂
  • シート厚み (mm)
    0.3~0.5
  • JANコード
    4960983584149

型番:

S-83
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カーテンとレールの隙間をなくし、虫、ホコリ、雨、風、雪、間仕切りの効果を高めるアダプター

POM樹脂の材質を使用

POM樹脂の材質を使用

レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプターの寸法図

レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプターの寸法図

側面図

側面図

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。
我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

S-83の仕様・寸法情報

種類
金具
仕様
既成シート用
材質
樹脂
シート厚み(mm)
0.3~0.5
JANコード
4960983584149
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
6日目

詳細情報

基本情報

既成レールにワンタッチで取付けできる既成シート用アダプター。
【特長】
・POM樹脂の材質を使用。
・シート厚さが0.3~0.5mmまで対応できる。
・レールとカーテンの隙間をなくし、雨、風、虫、ホコリ、雪、間仕切り効果を高める。
・省エネ対策(冷暖房効率向上)に大きな効果を発揮。
【用途】
・レールとカーテンの隙間をシャットアウトするのに利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)の型番S-83のページです。 型番S-83に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)
30型仕切レール用 エンドキャップ
40型仕切レール用 エンドキャップ
レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシート
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格486円614円678円2,550円639円1,150円
通常出荷日6日目4日目6日目3日目6日目6日目
種類金具金具金具カーテン金具金具
仕様既成シート用アルミレール専用アルミレール専用---
材質樹脂スチールスチール軟質樹脂スチール/樹脂樹脂
シート厚み(mm)0.3~0.5-----
JANコード496098358414949609835844084960983584415496098358412549609835837464960983584729
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました