17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ショートスナップ

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
  • 許容荷重 (kg)
    10
  • JANコード
    4960983584552

型番:

S-71
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ワンタッチで取り外し可能、許容荷重10㎏で安心して使えるショートスナップ

材質: スチール 許容荷重: 10kg 外寸: 38×18mm(内寸: 29mm)、直径4.5mm

材質: スチール
許容荷重: 10kg
外寸: 38×18mm(内寸: 29mm)、直径4.5mm

外形図

外形図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-71の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
許容荷重(kg)
10
JANコード
4960983584552

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ビニールカーテンがワンタッチで取り外し可能なショートスナップ。
【特長】
・材質はスチール、許容荷重は10kg。
・ランナーに取り付けることで取り外しが簡単。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付けることができる。
【用途】
・ランナーに取り付けてビニールカーテンを吊る際に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ショートスナップの型番S-71のページです。 型番S-71に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 ショートスナップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ショートスナップ
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト40型用 スナップランナー
レクト40型用 Bランナー
レクト40型用 Hランナー
レクト40型用 Sランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格525円3,985円850円850円780円697円
通常出荷日6日目6日目9日目3日目6日目3日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール樹脂/アルミ/スチール樹脂/ステンレス樹脂/ステンレススチール/樹脂スチール/樹脂
許容荷重(kg)101520201515
JANコード496098358455249609835839444960983584453496098358417049609835809124960983584163
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました