17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

南京錠取付金具(両開き専用) マグネットバー/マグネット仕様用 MR-22

通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイドポールアルファ/センターポールアルファにM5ネジで固定・オプションの南京錠を取付けて、...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    ステンレス
  • サイズ
    貫通穴φ6
  • JANコード
    4960983584682

型番:

MR-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレスで外部での使用も安心、工場や倉庫の出入り口に最適なサイドポール用南京錠取付金具

ロック時 サイドポールアルファに取付け

ロック時
サイドポールアルファに取付け

ロック解除時 南京錠を片側に掛けてポールを開閉できます

ロック解除時
南京錠を片側に掛けてポールを開閉できます

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

MR-22の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
サイズ
貫通穴φ6
JANコード
4960983584682

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドポールアルファ/センターポールアルファにM5ネジで固定
・オプションの南京錠を取付けて、工場/倉庫の出入口に施錠ができます
・材質はステンレスのため、外部で使用可能
・南京錠を片側に掛けてサイドポールを開閉できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠取付金具(両開き専用) マグネットバー/マグネット仕様用 MR-22の型番MR-22のページです。 型番MR-22に関する仕様情報を記載しております。
南京錠取付金具(両開き専用) マグネットバー/マグネット仕様用 MR-22のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。
Qセンターポールに取り付けは可能ですか。
A
本製品はサイドポール用南京錠取付金具の為、取り付けは出来ません。センターポールへの取り付けはセンターポール用南京錠取付金具をお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
南京錠取付金具(両開き専用) マグネットバー/マグネット仕様用 MR-22
レクト30・40型兼用 マグネットバー
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,315円1,513円639円780円486円525円
通常出荷日4日目3日目6日目6日目4日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質ステンレスゴム磁石スチール/樹脂スチール/樹脂スチールスチール
サイズ貫通穴φ6-----
JANコード496098358468249609835846064960983583746496098358433049609835837534960983584347
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました