17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト

  • 種類
    金具
  • 材質
    樹脂
  • 長さ (mm)
    130
  • JANコード
    4960983584729

型番:

MR-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

取付けや高さ調整が簡単にできる樹脂製ハンドル

材質:ナイロン樹脂 ハンドル長:130mm 付属品:ドリルねじ4×19mm

材質:ナイロン樹脂
ハンドル長:130mm
付属品:ドリルねじ4×19mm

レクト30・40型兼用 サイドハンドルライトの外形図と寸法

レクト30・40型兼用 サイドハンドルライトの寸法図

レクト30・40型兼用 サイドハンドルライトの寸法図

側面図

側面図

この商品の使用例

片開きとして使用した例

片開きとして使用した例

両開きとして使用した例

両開きとして使用した例

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が
対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され
作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を
向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして
開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-24の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
樹脂
長さ(mm)
130
JANコード
4960983584729

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150円
( 1,265円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ドリルねじで取付けるソフトな樹脂ハンドル。
【特長】
・付属のドリルねじで固定するだけで簡単に取り付けが出来る。
・使いやすい高さ位置にハンドルを付属のドリルねじで固定して調整できる。
【用途】
・センターポールに取り付けて使用するのに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 サイドハンドルライトの型番MR-24のページです。 型番MR-24に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,150円639円780円486円1,226円869円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目4日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質樹脂スチール/樹脂スチール/樹脂スチールアルミステンレス
長さ(mm)130801588040042
JANコード496098358472949609835837464960983584330496098358375349609835843234960983583692
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました