17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 サイドハンドル

  • 種類
    金具
  • 材質
    亜鉛ダイカスト
  • 長さ (mm)
    138

型番:

MR-6C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

取付けや高さ調整が簡単にできるサイドハンドル

MR-6S

MR-6S

シルバー塗装仕上げ
材質:亜鉛ダイカスト

MR-6C

MR-6C

クロム鍍金仕上げ
材質:亜鉛ダイカスト

レクト30・40型兼用 サイドハンドルの取付け方

サイドポールの操作しやすい高さにドライバーで取り付ける。

ハンドル取付図

ハンドル取付図

ハンドル固定ネジ/ドライバーでネジを回すだけ
どの位置でも取付けできる

固定方法の解説図(固定板を内側から見た透視図)

固定方法の解説図(固定板を内側から見た透視図)

ハンドル固定ネジをドライバーで締め付けて、固定板とハンドル本体でサイドポールを挟み固定する
ハンドル挿入時/ドライバー締込時

この商品の外形図と寸法

レクト30・40型兼用 サイドハンドルの寸法図

レクト30・40型兼用 サイドハンドルの寸法

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-6Cの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
亜鉛ダイカスト
仕上げ
クロム鍍金
長さ(mm)
138
JANコード
4960983583784
-
-

絞り込み条件

  • 仕上げ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-6C

仕上げ

JANコード

最小発注数量
クロム鍍金
4960983583784
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ポール開閉部に取り付ける事でラクラク開閉できるサイドハンドル。
【特長】
・シルバー塗装とクロム鍍金の2タイプあり。
・ハンドル固定ネジをドライバーで締めるだけで簡単に取り付け出来る。
・施工の際に穴を開ける必要が無いので何度でも取り外しが可能。
・固定板とハンドル本体でサイドポールを締め付けて固定する為、高さ調整も簡単。
【用途】
・サイドポールに取り付けて操作性を向上させるのに最適。
・ハンドルが使いやすい高さ位置にドライバーで固定して使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 サイドハンドルの型番MR-6Cのページです。 型番MR-6Cに関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 サイドハンドルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
駐車場に設置したカーテンの取手部品に使用
4
満足度:4.0
駐車場に設置したビニールカーテンの取手部品に、このサイドハンドル(MR-6S)を使用しました。カーテンの取り付け工事でも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。
Qセンターポールに取り付けはできますか。
A
センターポールへの取り付けは出来ません。必ずサイドポールアルファへ取り付けをして下さい。またセンターポールへハンドルを取り付けたい場合はサイドハンドルライトをご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 サイドハンドル
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,473円639円1,150円780円486円1,226円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質亜鉛ダイカストスチール/樹脂樹脂スチール/樹脂スチールアルミ
長さ(mm)1388013015880400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました