17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 クランプ付ブラケットベース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト30型用 クランプ付ブラケットベース

販売終了

型番

S-CL-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

H鋼にカーテンレールを固定する際に便利なブラケットベースクランプ付。
【特長】
・伸縮吊棒を固定可能
・天井ブラケット及び大型伸縮吊棒と組み合わせて様々な用途に使用できます
・サイズは2種類
・材質はスチールで、S-CL-1SはH鋼13.5mm厚、S-CL-1はH鋼17mm厚まで対応
【用途】
・レールの天井付けが困難なH鋼等に最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
サイズ
M
板厚(mm)
3
JANコード
4960983584101
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト