17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠

通常単価(税別)
2,065円~2,422円
税込単価
2,272円~2,664円
通常出荷日:4日目~6日目

片開きマグネットバーの壁付けアルミ枠。【特長】・施工性、操作性に優れたアルミ素材。・アルマイト、クリア...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

施工性、操作性に優れた片開きマグネットバーの壁付け枠

アルミ素材を使用

アルミ素材を使用

レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠の寸法図

レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠の寸法図

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、
驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
2.0
4960983584613
1個
2.5
4960983584620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065円
( 2,272円 )
4日目
2,422円
( 2,664円 )
6日目

詳細情報

基本情報

片開きマグネットバーの壁付けアルミ枠。
【特長】
・施工性、操作性に優れたアルミ素材。
・アルマイト、クリア塗装の高膜厚を採用。
・外部での耐久性が高くアルミ特有の施工性、操作性に優れている。
【用途】
・片開きマグネットバーの壁付け枠。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠
レクト40型用 片開マグネットランナー
レクト30・40型兼用 サイドポールアルファ アルミ
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30型用 片開きマグネットランナー
レクト40型用 両開マグネットランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,065円-2,613円 -5,362円 -639円1,507円 -3,768円 -
通常出荷日4日目〜6日目3日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質アルミスチール/樹脂アルミスチール/樹脂スチール/樹脂スチール/樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト