メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

マイクロスイッチ 共通付属部品

通常単価(税別)
128円~3,429円
税込単価
141円~3,772円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

マイクロスイッチの共通付属品に押ボタンアクチュエータを追加。【特長】・マイクロスイッチに装着することで...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 画像は代表画像です。各型番の詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形寸法図・仕様・動作特性

■押しボタンアクチュエータ Sサイズ マイクロスイッチ用

 
[ ! ] 超小形基本スイッチ 形SS、形SS-P、形D2S、形D2SW、形D2SW-Pに装着します。
ただし、スイッチはピン押ボタン形を使用してください。(ミスミ型番では頭文字の「形」は付きません。どちらも同じ商品です)
連装操作部の色(色記号)
青(-A)黒(-B)緑(-G)赤(-R)白(-W)黄(-Y)
1連SS-A2A-4ASS-A2A-4BSS-A2A-4GSS-A2A-4RSS-A2A-4WSS-A2A-4Y
V-2VAQ-4□
 
[ ! ] 操作部は抜き差し方式です。
[ ! ] 本アクチュエータにはマイクロスイッチは付属しておりません。
スイッチは別途用途にあったものをご購入ください。
なお、その他部品(ナット、ネジ、ロックワッシャ)は付属されています。
[ ! ] 指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

パネルカット寸法
 [ ! ] 取りつけパネルの板厚は1 ~ 4mm としてください。

 

●アクチュエータ
・VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。
・VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、
工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。
・VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
[ ! ] なお、このアクチュエータには、スイッチは含まれていません。

上図取りつけ穴寸法のスイッチであれば
特殊品を除き取りつけ可能です。
リーフ・スプリング形(VAL)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大2.26N
戻りの力RF最小0.49N
動作後の動きOT最小0.8mm
応差の動きMD最大0.4mm
自由位置FP最大17mm
動作位置OP 14.9±0.5mm
[ ! ] ピン押しボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
ローラ・リーフ・スプリング形(VAL2 / VAL02)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大2.26N
戻りの力RF最小0.49N
動作後の動きOT最小0.8mm
応差の動きMD最大0.4mm
自由位置FP最大22.6mm
動作位置OP 20.5±0.5mm
[ ! ] ピン押しボタン形で、OF1.96N以上の機種専用です。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
ヒンジ・長レバー形(VAV)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大0.34N
戻りの力RF最小0.04N
動作までの動きPT最大7.6mm
動作後の動きOT最小3.6mm
応差の動きMD最大4.7mm
動作位置OP 約10.6mm
[ ! ] ピン押しボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。
レバーの自重が押しボタンに加わらない方向でご使用ください。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
ヒンジ・ワイヤ・レバー形(VAV-5)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大0.33N
動作までの動きPT最大16mm
動作後の動きOT最小2mm
応差の動きMD最大5mm
動作位置OP 約16.7mm
[ ! ] OF0.25Nの機種専用です。
レバーの自重が押しボタンに加わらない方向でご使用ください。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
ヒンジ・ローラ・レバー形(VAV2)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大0.74N
戻りの力RF最小0.09N
動作までの動きPT最大4.8mm
動作後の動きOT最小1.5mm
応差の動きMD最大1.2mm
動作位置OP 18.6±1.6mm
[ ! ] ピン押しボタン形で、OF0.98N以上の機種専用です。
レバーの自重が押しボタンに加わらない方向でご使用ください。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
逆動作ヒンジ・長レバー形(VAM)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大1.96N
戻りの力RF最小0.29N
動作後の動きOT最小7mm(参考値)
応差の動きMD最大5mm
自由位置FP最大45mm
動作位置OP 20±9mm
[ ! ] D2VWにはご使用できません。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
逆動作ヒンジ・レバー形(VAM21)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大3.53N
戻りの力RF最小0.69N
動作後の動きOT最小5mm(参考値)
応差の動きMD最大4mm
自由位置FP最大30mm
動作位置OP 20±4mm
[ ! ] D2VWにはご使用できません。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
逆動作ヒンジ・変形レバー形(VAM-1)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大2.94N
戻りの力RF最小0.39N
動作後の動きOT最小5mm(参考値)
応差の動きMD最大6mm
自由位置FP最大47mm
動作位置OP 30±5mm
[ ! ] D2VWにはご使用できません。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(VAM22)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大3.53N
戻りの力RF最小0.69N
動作後の動きOT最小3mm(参考値)
応差の動きMD最大4mm
自由位置FP最大38mm
動作位置OP 31±3mm
[ ! ] D2VWにはご使用できません。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形(VAM2)
 
動作特性V-15-1A5
使用の場合
動作に必要な力OF最大2.45N
戻りの力RF最小0.39N
動作後の動きOT最小7mm(参考値)
応差の動きMD最大6mm
自由位置FP最大48mm
動作位置OP 31±6mm
[ ! ] D2VWにはご使用できません。
[ ! ] 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

 

●アクチュエータ (形Z/X/DZ共通)(ミスミ型番では頭文字の「形」は付きません。どちらも同じ商品です)
 
パネル取りつけ押しボタン形(中)(ZAQ-2)
 
動作特性ZAQ-2
Z-15E-Bを
使用した場合
X-10G-Bを
使用した場合
動作に必要な力OF最大8.34N5.39N
戻りの力RF最小1.12N1.12N
動作までの動きPT最大0.8mm1mm
動作後の動きOT最小4.5mm4.5mm
応差の動きMD最大0.15mm0.2mm
動作位置OP 53.2±1.5mm
[ ! ] このアクチュエータ(押ボタン形)は、形Z、形X、形DZの一般用ピン押ボタン
形Z-15G(-B)、形Z-15E(-B)、形X-10G(-B)、
形DZ-10G-1A(-1B)が使用できます。

*1. ステンレス鋼押ボタン
*2. 黄銅フレーム
*3. 不完全ねじ部は最大1.5mm
パネル取りつけ押しボタン形(短)(ZAQ-3)
 
動作特性ZAQ-3
Z-15E-Bを
使用した場合
X-10G-Bを
使用した場合
動作に必要な力OF最大8.34N5.39N
戻りの力RF最小1.12N1.12N
動作までの動きPT最大0.8mm1mm
動作後の動きOT最小4.8mm4.5mm
応差の動きMD最大0.15mm0.2mm
動作位置OP 27.8±1.5mm
[ ! ] このアクチュエータ(押ボタン形)は、形Z、形X、形DZの一般用ピン押ボタン
形Z-15G(-B)、形Z-15E(-B)、形X-10G(-B)、
形DZ-10G-1A(-1B)が使用できます。

*1. ステンレス鋼押ボタン
*2. 黄銅フレーム
*3. 不完全ねじ部は最大1.5mm
パネル取りつけローラ押しボタン形(ZAQ-22)
 
  
[ ! ] 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
動作特性ZAQ-22
Z-15E-Bを
使用した場合
DZ-10G-1Bを
使用した場合
動作に必要な力OF最大8.34N11.1N
戻りの力RF最小1.12N1.12N
動作までの動きPT最大2mm2mm
動作後の動きOT最小3.58mm1mm
応差の動きMD最大0.15mm0.46mm
動作位置OP 37±0.8mm34.5±1.2mm
[ ! ] このアクチュエータ(ローラ押ボタン形)は、形Z、形DZの一般用ピン押ボタン
形Z-15G(-B)、形Z-15E(-B)、形DZ-10G-1A(-1B)が使用できます。
形Xには使用できません。

*1. ステンレス鋼ローラ
*2. 黄銅フレーム
*3. 不完全ねじ部は最大1.5mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

単品パーツ

検出部形状

プランジャ形種類

レバー形種類

ローラレバー形種類

アールリーフ形種類

検出部材質

幅

(mm)

動作位置 OP

本体外形 高さ H

(mm)

本体外形 長さ L

(mm)

厚み

(mm)

操作部の色

最小発注数量
押ボタンアクチュエータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
青
1個
押ボタンアクチュエータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
緑
1個
押ボタンアクチュエータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
赤
1個
押ボタンアクチュエータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
黄
1個
アクチュエータ
レバー形
-
リーフ・スプリング形
-
-
ステンレス鋼レバー
18.2
14.9±0.5
5.6
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
ローラ・リーフ・スプリング形
-
ステンレス鋼ローラ
-
20.5±0.5
18.2
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
ローラ・リーフ・スプリング形
-
ポリアセタール樹脂ローラ
-
20.5±0.5
18.2
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
ローラ・リーフ・スプリング形
-
ポリアセタール樹脂ローラ
-
20.5±0.5
-
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形
-
ステンレス鋼ローラ
-
31±6
20.3
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
レバー形
-
逆動作ヒンジ・レバー形
-
-
ステンレス鋼レバー
30
20±4
-
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
-
ステンレス鋼ローラ
-
31±3
20.3
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
アールリーフ形
-
-
-
逆動作ヒンジ・変形レバー形
ステンレス鋼レバー
47
30±5
-
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
レバー形
-
ヒンジ・長レバー形
-
-
ステンレス鋼レバー
20.2
10.6
6
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
ヒンジ・ローラ・レバー形
-
ポリアセタール樹脂ローラ
-
18.6±1.6
20.3
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
レバー形
-
ヒンジ・ワイヤ・レバー形
-
-
ステンレス鋼線
20.3
16.7
5.45
27.8
-
-
1個
アクチュエータ
ローラ・レバー形
-
-
ヒンジ・ローラ・レバー形
-
ステンレス鋼ローラ
-
40.4±1.6
38.5
49.2
-
-
1個
アクチュエータ
プランジャ形
パネル取りつけ押ボタン形(中)
-
-
-
-
20.7
53.2
22.6
52.4
-
-
1個
アクチュエータ
プランジャ形
パネル取りつけ押ボタン形(短)
-
-
-
-
20.7
27.8
22.6
52.4
-
-
1個
パネル取りつけローラ押ボタン形アクチュエータ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328円
( 361円 )
在庫品1日目当日出荷可能
358円
( 394円 )
在庫品1日目当日出荷可能
358円
( 394円 )
在庫品1日目当日出荷可能
358円
( 394円 )
在庫品1日目当日出荷可能
170円
( 187円 )
在庫品1日目当日出荷可能
248円
( 273円 )
在庫品1日目当日出荷可能
218円
( 240円 )
在庫品1日目当日出荷可能
128円
( 141円 )
在庫品1日目当日出荷可能
428円
( 471円 )
在庫品1日目当日出荷可能
188円
( 207円 )
在庫品1日目当日出荷可能
417円
( 459円 )
在庫品1日目当日出荷可能
288円
( 317円 )
在庫品1日目当日出荷可能
298円
( 328円 )
在庫品1日目当日出荷可能
408円
( 449円 )
在庫品1日目当日出荷可能
248円
( 273円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,462円
( 2,708円 )
1日目
2,719円
( 2,991円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,329円
( 2,562円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,429円
( 3,772円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロスイッチの共通付属品に押ボタンアクチュエータを追加。
【特長】
・マイクロスイッチに装着することで、ワンタッチで操作スイッチにできます。
・マイクロスイッチは、用途に合わせ微小負荷からシール構造まで、自由な組合せで押ボタンを設定できます。
・Vサイズ マイクロスイッチ用には、2個のマイクロスイッチで負荷を同時開閉できる2連タイプも用意。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 画像は代表画像です。各型番の詳細はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスイッチ 共通付属部品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スイッチ用
5
満足度:5.0
簡単な部品ですが、既成であるので助かります。 他メーカーの代用として探しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスイッチ 共通付属部品
マイクロ スイッチ ドッグ (MSD1)
マイクロ スイッチ ブラケット (MSP1-75T)
リミット スイッチ ブラケット (LSB-A)
リミット スイッチ ブラケット (LSP-T)
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
メーカーオムロンイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格128円-931円 -1,311円1,211円1,440円830円 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト