17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ハンガープレート(HPシリーズ)

ハンガープレート(HPシリーズ)
通常単価(税別)
476円~746円
税込単価
524円~821円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます【用途】・壁面・床面・柱等に設置し、チ...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【特長】
・中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

型番リスト

表示件数

寸法L

(mm)

寸法d

(mm)

寸法W

(mm)

寸法L1

(mm)

トラスココード

最小発注数量
26
3.2
13
15.5
849-1557
1個
36
3.2
18
21
849-1558
1個
36
4.2
23
21
849-1559
1個
28
3.2
28
17
849-1560
1個
33
3.5
33
20
849-1561
1個
38
3.5
38
22.5
849-1562
1個
43
4.2
43
26
849-1563
1個
48
4.2
48
28.5
849-1564
1個
53
4.2
53
31
849-1565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476円
( 524円 )
1日目
495円
( 545円 )
1日目
516円
( 568円 )
4日目
504円
( 554円 )
2日目
540円
( 594円 )
2日目
565円
( 622円 )
2日目
630円
( 693円 )
2日目
702円
( 772円 )
2日目
746円
( 821円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます
【用途】
・壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガープレート(HPシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガープレート(HPシリーズ)
ステンレス ハンガーユニットD型
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
沈みシャックル CSタイプ
ステンレス クロスビット
ステンレス Sカンロング
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格476円-739円 -491円 -740円 -14,665円 -597円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
種類座付き金具・アイプレートビラカンワイヤークリップシャックル係船環・マリン金具Sカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト