ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ロッキングピンシャックル PSK

通常単価(税別)
644円~4,792円
税込単価
708円~5,271円
通常出荷日:5日目

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。チェーン・...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

捻径

トラスココード

最小発注数量
16
40
4
849-2792
1個
20
60
5
849-2793
1個
28
200
7
849-2795
1個
32
200
8
849-2796
1個
36
300
9
849-2797
1個
40
300
10
849-2787
1個
48
380
12
849-2788
1個
53.5
460
14
849-2789
1個
64
650
5/8
849-2790
1個
76
860
3/4
849-2791
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644円
( 708円 )
5日目
692円
( 761円 )
5日目
823円
( 905円 )
5日目
870円
( 957円 )
5日目
1,013円
( 1,114円 )
5日目
1,292円
( 1,421円 )
5日目
1,511円
( 1,662円 )
5日目
2,168円
( 2,385円 )
5日目
3,561円
( 3,917円 )
5日目
4,792円
( 5,271円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングピンシャックル PSKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングピンシャックル PSK
ロッキングピンシャックル
ステンレス Sカンロング
ステンレス プチカラビナ(リング付)
ステンレス SBUシャックル
ステンレス Sカン SAH型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格644円-922円597円 -986円 -1,941円 -220円 -
通常出荷日5日目6日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目
種類シャックルシャックルSカンカラビナ・スナップフックシャックルSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304・SUS316-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト