ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

リベット式シャックル(PS/PSW)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

タイプ

トラスココード

最小発注数量
17
20
-
849-2211
1個
19
30
-
849-2217
1個
22
50
-
849-2223
1個
17
20
幅広タイプ(16)
849-2229
1個
19
30
幅広タイプ(21)
849-2230
1個
22
50
幅広タイプ(25)
849-2231
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507円
( 558円 )
5日目
528円
( 581円 )
5日目
562円
( 618円 )
5日目
510円
( 561円 )
5日目
535円
( 589円 )
1日目
567円
( 624円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベット式シャックル(PS/PSW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベット式シャックル(PS/PSW)
ワリピン式半丸シャックル
板シャックル
ステンレス SBMシャックル
アルミ シャックル
ステンレス SBUシャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格507円-910円 -635円 -1,917円 -755円 -1,941円 -
通常出荷日1日目〜2日目〜2日目〜1日目〜6日目〜1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304アルミ軽合金(アルマイト加工)ステンレスSUS304・SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト