ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シートシャックル

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
28
10
849-3247
1個
33
10
849-3248
1個
30
20
849-3249
1個
36
60
849-3250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665円
( 732円 )
5日目
665円
( 732円 )
5日目
665円
( 732円 )
5日目
748円
( 823円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントとして。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートシャックル
ステンレス Sカンロング
ステンレス カラビナジャンボ
ステンレス SBUシャックル
ステンレス Sカン SAH型
Dフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格665円-597円 -4,463円 -1,941円 -220円 -840円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類シャックルSカンカラビナ・スナップフックシャックルSカンカラビナ・スナップフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304・SUS316-ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト