ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

ワリピン式半丸シャックル

通常単価(税別)
910円~1,132円
税込単価
1,001円~1,245円
通常出荷日:2日目~6日目

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
21
90
849-2428
1個
26
120
849-2429
1個
33
200
849-2430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910円
( 1,001円 )
6日目
986円
( 1,085円 )
2日目
1,132円
( 1,245円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワリピン式半丸シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワリピン式半丸シャックル
沈み半丸シャックル
ビッグ半丸シャックル
半丸シャックル(SUS304)
リベット式シャックル(PS/PSW)
板シャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格910円-754円 -721円 -596円 -507円 -635円 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜6日目〜1日目〜2日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト