17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス T型ナット TN-10W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス T型ナット

販売終了

型番

TN-10W

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
80
捻径
3/8
トラスココード
849-3333
JANコード
4982970069507
質量(g)
42
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト