ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス パワーCカン

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
7
30
849-1928
4982970044306
17
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
8.5
50
849-1929
4982970044313
36
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
9.5
100
849-1930
4982970044320
54
材質::ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
11.5
150
849-1921
4982970044337
101
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
13.5
200
849-1922
4982970044344
166.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
16.5
320
849-1923
4982970044351
312.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
20
520
849-1924
4982970044368
518.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
23
690
849-1925
4982970044375
802.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
26
880
849-1926
4982970044382
1193.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
29.5
1050
849-1927
4982970044399
1650.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808円
( 889円 )
5日目
940円
( 1,034円 )
5日目
1,003円
( 1,103円 )
5日目
1,222円
( 1,344円 )
5日目
1,401円
( 1,541円 )
5日目
2,863円
( 3,149円 )
5日目
4,064円
( 4,470円 )
5日目
5,902円
( 6,492円 )
5日目
7,551円
( 8,306円 )
5日目
10,883円
( 11,971円 )
5日目

詳細情報

基本情報

2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス パワーCカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス パワーCカン
ステンレス Cリンク
スナップフックC型
ステンレス オーバルキャッチC型
ステンレス Sカン
ステンレス Sカンフック
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格808円-623円 -962円 -2,460円45円 -630円 -
通常出荷日5日目1日目〜2日目6日目1日目〜1日目
種類リングリングカラビナ・スナップフックリングキャッチSカンカラビナ・スナップフック
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト