ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス Sカン SAP型

型番:

SAP-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAP-8の仕様・寸法情報

種類
Sカン
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
8
参考使用荷重(kgf)
50
長さL1(mm)
100
トラスココード
849-2489
JANコード
4982970003082
質量(g)
76.000
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SAP-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
2日目

詳細情報

基本情報

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。荷役ロープなどの端末金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカン SAP型の型番SAP-8のページです。 型番SAP-8に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス Sカン SAP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sカン SAP型
ステンレス 角ターンバックルプール用
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス Sカン SAM型
ステンレス スーパーロングSカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,105円3,843円3,843円220円 -781円 -3,149円 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目〜6日目
種類SカンターンバックルターンバックルSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304-ステンレスSUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)88.28.2-65
参考使用荷重(kgf)50160160-1515
長さL1(mm)100272272---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート