ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL1(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

ステンレス Sフック SAD型

通常単価(税別)
635円~966円
税込単価
699円~1,063円
通常出荷日:2日目~6日目

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。工具・器具などの一般商品の収納の吊り金...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス Sフック SAD型 外形図

規格表

ステンレス Sフック SAD型 規格表

型番リスト

表示件数

長さL1

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
60
849-2473
4982970068302
18
1個
100
849-2474
4982970068319
30.000
1個
140
849-2470
4982970068326
44.000
1個
180
849-2471
4982970068333
52.000
1個
260
849-2472
4982970068340
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635円
( 699円 )
2日目
698円
( 768円 )
6日目
818円
( 900円 )
2日目
874円
( 961円 )
2日目
966円
( 1,063円 )
6日目

詳細情報

基本情報

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sフック SAD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス Sフック SAD型
ステンレス Sカン SAP型
ステンレス 物干しSフック
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス Sカン SAM型
ステンレス スーパーロングSカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格635円-1,105円736円 -220円 -781円 -3,149円 -
通常出荷日2日目〜2日目1日目〜1日目1日目〜6日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304-ステンレスSUS304ステンレスSUS304
線径D(mm)585.5-65
参考使用荷重(kgf)205020-1515
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:生地-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ本体=ステンレス(SUS304)・キャップ=ポリ塩化ビニール(PVC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト