17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス DCリングキャッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス DCリングキャッチ

販売終了

型番

DC-5

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
80
内径長さL(mm)
42
トラスココード
849-1269
S(mm)
-
JANコード
4982970065547
質量(g)
20
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト