ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス 座付リングボルト

型番:

ZLB-8M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZLB-8Mの仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
80
高さH(mm)
28
トラスココード
849-3251
JANコード
4982970004164
質量(g)
92
材質1
本体=ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄

型番リスト

表示件数
型番
ZLB-8M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895円
( 3,185円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 座付リングボルトの型番ZLB-8Mのページです。 型番ZLB-8Mに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 座付リングボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 座付リングボルト
ステンレス T型ナット
ステンレス Sカン SAP型
ステンレス Sカン SAH型
ステンレス オーバルキャッチC型
ステンレス スライド滑車
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,895円1,519円1,105円220円 -2,460円1,512円
通常出荷日2日目6日目2日目1日目6日目6日目
種類マルカンボルト座付き金具・アイプレートSカンSカンリングキャッチ滑車・スライダー
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304-ステンレスSUS304ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)808050-20030
高さH(mm)28-----
トラスココード849-3251849-3333849-2489-849-2088849-2734
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました