17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス T型アイ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス T型アイ

販売終了

型番

ET-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

座部分が楕円形です。皿頭のネジをご使用下さい。材質:ステンレス(SUS304)仕上げ:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
座付き金具・アイプレート
材質
ステンレスSUS304
参考使用荷重(kgf)
7
高さH(mm)
14
トラスココード
849-1488
JANコード
4982970007318
質量(g)
7
材質1
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト