17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL)

通常単価(税別)
5,5047,308
税込単価
6,0548,039
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます・ノブ操作時のクリック感により、操作ミス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL) 外形図

製品仕様

材質

 

タイプ本体ノブクランパー
QCSPL-OG
QCSPL-BK
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
SUS630
QCSPL-SSCS13
(SUS304相当)

規格表

樹脂ノブ金属ノブdWHM1L1PP1P2P3適用
シャフト
(h7)注)
品番質量
(g)
品番質量
(g)
オレンジブラック
QCSPL0408-OGQCSPL0408-BK50 -70 36 48.5 M414 23.5 21 22 17 φ 8
QCSPL0410-OGQCSPL0410-BK-10 φ10
QCSPL0412-OGQCSPL0412-BK-12 φ12
QCSPL0414-OGQCSPL0414-BKQCSPL0414-S14 φ14
QCSPL0912-OGQCSPL0912-BK100 -12 51 69 M512.5 17 34 30 26 φ12
QCSPL0915-OGQCSPL0915-BK-15 φ15
QCSPL0916-OGQCSPL0916-BK-16 φ16
QCSPL0920-OGQCSPL0920-BK-20 φ20

注)h7公差以外のシャフトを使用した場合、保持トルクやスライド荷重が低下する恐れがあります。

使用例

商品特長詳細

スピンロック

スピンドルの固定にもう失敗しない!

  • スピンドル送り調整後に固定する場合に、誰が操作しても簡単・確実にロックできる
  • PTネジへの変換が可能なので、変換ソケットの製作不要。

スピンロックは簡単・確実にスピンドル送り調整後のロックができます。

QCSPL スピンロック:関連画像

技術情報・設計アイデア

シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

サイズ保持トルク
(N・m)
スライド荷重
(N)
QCSPL-OG
QCSPL-BK
QCSPL-S
0408 400 
0410 
0412 
0414 
0912 500 
0915 
0916 
0920 
 

注)上記データは、S45C磨き棒(h7公差)での参考値です。

クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL) 技術情報・設計アイデア

注意・禁止事項

・取付ボルトの推奨締付トルク
  QCSPL 04シリーズ:1.5N・m、 QCSPL 09シリーズ:3.0N・m
 ※推奨締付トルクを超えると、本体の変形により動作不良の恐れがあります。
・本品は、軸受やガイドとしての機能はありません。
・衝撃や振動が作用する環境では、スリップすることがあります。

お客様の声

ノブを90度ひねるだけで、確実なロックが出来るようになったので楽になった。
 
クランプレバーでの固定に比べて、ロック状態が可視化されたので安心。
 
従来は作業者によって締め付けにバラつきがあったが、スピンロックは作業完了時にクリック感があり作業の平準化ができた。
 

型番リスト

表示件数

軸穴径d

(φ)

カラー

幅W

RoHS?最小発注数量
8
ブラック
36
10
1個
8
オレンジ
36
10
1個
10
ブラック
36
10
1個
10
オレンジ
36
10
1個
12
ブラック
36
10
1個
12
オレンジ
36
10
1個
14
ブラック
36
10
1個
14
オレンジ
36
10
1個
14
シルバー
36
-
1個
12
ブラック
51
10
1個
12
オレンジ
51
10
1個
15
ブラック
51
10
1個
15
オレンジ
51
10
1個
16
ブラック
51
10
1個
16
オレンジ
51
10
1個
20
ブラック
51
10
1個
20
オレンジ
51
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,633
( 6,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,504
( 6,054 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,308
( 8,039 )
3日目
6,245
( 6,870 )
3日目
6,073
( 6,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,882
( 6,470 )
3日目
6,003
( 6,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,855
( 6,441 )
3日目
5,855
( 6,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,987
( 6,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,855
( 6,441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます
・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします
・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
交換用として使用しました
5
満足度:5.0
社内で使っている生産設備装置の交換用部品として使用しました。内作品でしたので図面があり、交換用の部品に関しても型番もすぐ...もっと読む
0人が参考にしています。
シャフト高さ調整ロック
5
満足度:5.0
簡単かつ便利という表現にぴったりの商品で使いやすき重宝しております。
0人が参考にしています。
セット治具の固定
5
満足度:5.0
以前はクランプレバーを使用していましたが、 締めすぎでほどく際に力が必要な時があった。 しかし、本製品なら楽にほどけます...もっと読む
0人が参考にしています。
固定に使用
5
満足度:5.0
これまで使用していたものと比べて遥かに使いやすくて助かってます。 締め不足が心配で締めすぎるようなことも無くなったのでと...もっと読む
0人が参考にしています。
検査の治工具に使用
5
満足度:5.0
20mmのシャフトを抜き差ししてアイテムを変更、20mmを確実に容易に作業できるため選びました。この商品にたどり着くまで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ&ストッパー スピンロック(QCSPL)
シャフトロック QCSHL-DK
シャフトロック QCSHL-DP
【エコノミーシリーズ】 30度台形ねじ回転止めセット 角型 ユニットタイプ
ラージポジションインジケーター用クランププレート スタンダードタイプ
コンパクトポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミミスミミスミ
通常価格5,504-15,71815,7182,150 -5,1506,130
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
回転止め種類回転止めセットポジションインジケータ用回転止めセットポジションインジケータ用回転止めセット回転止めセットポジションインジケータ用回転止めセットポジションインジケータ用回転止めセット
形状ブロックブロックブロックブロックブロックブロック
タイプスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードべリングホルダ一体型
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理なしアルマイトアルマイト四三酸化鉄皮膜黒アルマイト黒アルマイト

30度台形ねじ用回転止めセットカテゴリの売れ筋ランキング