メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]

通常単価(税別)
69,090円
税込単価
75,999円
通常出荷日:3日目

【特長】・高齢者、身障者用の補助手すりです。【用途】・浴室やトイレ、洗面所など。

  • 本商品は1個単位での販売となります。

型番:

NO-866-アイボリ-600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO-866-アイボリ-600の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
ステンレス+塩ビ
仕様
洗面器用
仕上げ
アイボリ
巾(mm)
600
高さ(mm)
800
径(φ)
34
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO-866-アイボリ-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,090円
( 75,999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高齢者、身障者用の補助手すりです。【用途】・浴室やトイレ、洗面所など。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]の型番NO-866-アイボリ-600のページです。 型番NO-866-アイボリ-600に関する仕様情報を記載しております。
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.866 R形丸棒手すり[洗面器用]
エンパイア手すり
グランド手すり
スマートライン丸棒
どこでも手すりUタイプディンプルL形
手すり丸棒
メーカーシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマシロクマ
通常価格69,090円33,232円59,400円21,343円8,546円9,082円
通常出荷日3日目11日目11日目3日目3日目1日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質ステンレス+塩ビ国産ひのき+真チュウ集成材+ステンレス集成材+アルミアルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂-
仕様洗面器用-----
仕上げアイボリひのき無塗装ミディアムオーク---
巾(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました