ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール用キーボードブラケット【8個入り】

通常単価(税別)
2,645円
税込単価
2,910円
通常出荷日:4日目

パソコンキーボードを乗せるのに最適なブラケット。【特長】・テーブルの裏側などから、スライド台を吊り下げ...

詳細を確認

型番:

AP1201C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

AP1201Cの仕様・寸法情報

商品情報

スライドレール用のキーボードブラケット

スライドレール用のキーボードブラケット

スライドレール用のキーボードブラケット

テーブルにパソコンキーボード台をつけるために使用される部品。
付属ネジ:皿ネジ4×10mm、M4ナット、ワッシャー各8コ

  • ※ テーブルに取り付けるネジは付属しておりません。板厚に合わせて別途お買い求めください。

スライドレール用キーボードブラケットの取り付け例

パソコンのキーボードやスキャナーなどの収納台に

パソコンのキーボードやスキャナーなどの収納台に

スライドレール用キーボードブラケットの外形寸法図

スライドレール用キーボードブラケットの外形寸法図

スライドレール用キーボードブラケットの外形寸法図

テーブルとのクリアランスの求めかた

テーブルとクリアランスの求めかたの図

テーブルとクリアランスの求めかたの図

ローラータイプ A=12.5
ミニベアリングタイプ A=10
ベアリングタイプ A=12.5
クアドロタイプ A=8mm
設置幅は、板幅+(A×2)+60 mm

スライドレール用キーボードブラケットの設置幅について

設置幅についての図

設置幅についての図

ローラータイプ A=12.5
ミニベアリングタイプ A=10
ベアリングタイプ A=12.5
クアドロタイプ A=8mm
設置幅は、板幅+(A×2)+60 mm

スライドレール用キーボードブラケットの取付方法

ローラータイプの取付方法

ローラータイプの取付方法

ミニベアリングタイプの取付方法

ミニベアリングタイプの取付方法

ベアリングタイプの取付方法

ベアリングタイプの取付方法

クアドロタイプの取付方法

クアドロタイプの取付方法

ペンチ等でナットをしっかり固定しながらドライバーで確実にネジを締めてください。

型番リスト

表示件数
型番
AP1201C
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645円
( 2,910円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パソコンキーボードを乗せるのに最適なブラケット。
【特長】
・テーブルの裏側などから、スライド台を吊り下げるためのブラケット。
【用途】
・パソコンのキーボードやスキャナーなどの収納台に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール用キーボードブラケットの型番AP1201Cのページです。 型番AP1201Cに関する仕様情報を記載しております。
スライドレール用キーボードブラケットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
スライドレールの固定
4
満足度:4.0
当たり前かもしれないが、他社のスライドレールだと微妙に穴が合わない場合がる。 l字金具を自分で8枚調達するよりは割安。
0人が参考にしています。
机の引き出し用スライドレールの固定
5
満足度:5.0
引き出しのスライド部分がすり減り、支えられなくなってしまいました。 机はまだまだきれいなので、スライド部分をスライドレー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱っている4種類のスライドレール全てに対応していますか?
A
はい、4種類のレールに対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール用キーボードブラケット
スライドレール用直立ブラケット
スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517
レール取付ブラケット C305専用 5517
レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355
スライドレール C9301 重量用
メーカーアイワ金属アイワ金属日本アキュライドスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,645円1,181円975円 -603円600円20,968円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました