ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スライドレール クアドロタイプ

通常単価(税別)
2,639円~3,022円
税込単価
2,903円~3,324円
通常出荷日:4日目

動きのスムーズなスライドレール。【特長】・システムキッチン等にも採用されている動きのスムーズなスライド...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

システムキッチン等にも採用される、動きのスムーズなスライドレール クアドロタイプ

片トラベル仕様で、力を入れて持ち上げると取り付けブロックがはずれて脱着可能。

片トラベル仕様で、力を入れて持ち上げると取り付けブロックがはずれて脱着可能。
引き出しの底に取り付けるタイプ。
材質 レール:スチール/亜鉛メッキ、レールボール用ケージ:樹脂製
耐荷重:25kg
1パック左右1セット

取付見本と外形寸法図

取付見本と外形寸法図

取付見本と外形寸法図

品番品名引き出し長さ標準
規定サイズ
スライド量引き残し
AP-1160Nクアドロタイプ300mm290mm234mm56mm
AP-1161Nクアドロタイプ350mm340mm272mm68mm
AP-1162Nクアドロタイプ400mm390mm310mm80mm
AP-1163Nクアドロタイプ450mm440mm348mm92mm
AP-1164Nクアドロタイプ500mm490mm386mm104mm
AP-1165Nクアドロタイプ550mm540mm436mm104mm

スライドレールのタイプ別性能差

あくまでも感覚上の比較です。データ化されたものではありません。

あくまでも感覚上の比較です。データ化されたものではありません。

スライドレールのサイズの選別について

各種類とも引き出し長さが標準規定サイズの時は上記の表記通りのスペックになる。

各種類とも引き出し長さが標準規定サイズの時は上記の表記通りのスペックになる。

引き出し長さを標準規定サイズ以外にしたい場合

 標準規定サイズより引き出しが短い場合標準規定サイズより引き出しが長い場合
ローラータイプ
まずキャビネット奥行マイナス3mm以下で、引き出し長さに近いレールサイズを選びます。
引き出しの短い分だけ引き残しが小さくなります。(レールサイズ+3mm以上の奥行が必要です。)引き出しの長い分だけ引き残しが大きくなります。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。)
ミニベアリングタイプ引き出し長さの対応幅内で設定してください。引き出し長さによって246mmと310mmのどちらのレールでもお使いいただけます。引き出し長さの対応幅内で設定してください。引き出し長さによって246mmと310mmのどちらのレールでもお使いいただけます。
ベアリングタイプ
まずキャビネット奥行マイナス3mm以下で、引き出し長さに近いレールサイズを選びます。
引き出しの短い分だけキャビネットから余分に出てきます。引き出しの長い分だけ引き残しが発生します。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。)
クアドロタイプ引き出し長さが規定の長さより短い場合はお使いいただけません。御注意ください。引き出しの長い分だけ取付時にレール自体を中にずらして取り付ける事になります。その場合、キャビネットに引き出しサイズ+23mm以上の奥行きが必要です。また長い分だけ引き残しが大きくなります。

型番リスト

表示件数

ストローク Ls【区分】

(mm)

最小発注数量
~250
1個
~300
1個
~350
1個
~350
1個
~400
1個
~450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,639円
( 2,903円 )
4日目
2,677円
( 2,945円 )
4日目
2,779円
( 3,057円 )
4日目
2,856円
( 3,142円 )
4日目
2,932円
( 3,225円 )
4日目
3,022円
( 3,324円 )
4日目

詳細情報

基本情報

動きのスムーズなスライドレール。
【特長】
・システムキッチン等にも採用されている動きのスムーズなスライドレール。
・滑らかに動き、耐久性も優れている。
【用途】
・食器などを収納する棚などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール クアドロタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q引き出し長さを標準規定サイズ以外にしたいのですが使用できますか?
A
標準規定サイズより引き出しが短い場合、お使いいただけません。
標準規定サイズより引き出しが長い場合、引き出しの長い分だけ取付時にレール自体を中にずらして取り付けることになります。その場合、キャビネットに引き出しサイズ+23mm以上の奥行きが必要です。また、長い分だけ引き残しが大きくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール クアドロタイプ
スライドレール ミニベアリングタイプ
スライドレール ローラータイプ
スライドレール ベアリングタイプ
スライドレール C3275
スライドレール(完全スライドタイプ)KC-252
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,639円-843円1,035円 -1,239円 -2,416円 -1,156円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
スライド方式2段引2段引2段引3段引3段引3段引
定格荷重(2本使用時)【区分】(N)~300~100----
耐荷重(kg)251025---
トラベル片トラベル両トラベル片トラベル片トラベル--
仕様脱着可脱着不可脱着可脱着可--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト