ファクトリーサプライ用品技術窓口
一般的なコロコロと引き出すレール。【特長】・引き出しの底に取り付ける、一番ポピュラーなタイプ。・いっぱ...
詳細を確認
片トラベル仕様で、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが可能。
材質 本体 :スチール/エポキシ樹脂コーティング、ローラー:樹脂製。
耐荷重:25kg。
1パック左右1セット。

取付見本と外形寸法
| 品番 | 品名 | 引き出し長さ標準 規定サイズ | スライド量 | 引き残し |
|---|---|---|---|---|
| AP-1100W | ローラータイプ底付250mm | 250mm | 165mm | 85mm |
| AP-1101W | ローラータイプ底付300mm | 300mm | 215mm | 85mm |
| AP-1102W | ローラータイプ底付350mm | 350mm | 265mm | 85mm |
| AP-1103W | ローラータイプ底付400mm | 400mm | 315mm | 85mm |
| AP-1104W | ローラータイプ底付450mm | 450mm | 355mm | 95mm |
| AP-1105W | ローラータイプ底付500mm | 500mm | 398mm | 102mm |
| AP-1106W | ローラータイプ底付550mm | 550mm | 440mm | 110mm |
| AP-1107W | ローラータイプ底付600mm | 600mm | 480mm | 120mm |


各種類とも引き出し長さが標準規定サイズの時は上記の表記通りのスペックになる。
| 標準規定サイズより引き出しが短い場合 | 標準規定サイズより引き出しが長い場合 | |
|---|---|---|
| ローラータイプ まずキャビネット奥行マイナス3mm以下で、引き出し長さに近いレールサイズを選びます。 | 引き出しの短い分だけ引き残しが小さくなります。(レールサイズ+3mm以上の奥行が必要です。) | 引き出しの長い分だけ引き残しが大きくなります。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。) |
| ミニベアリングタイプ | 引き出し長さの対応幅内で設定してください。引き出し長さによって246mmと310mmのどちらのレールでもお使いいただけます。 | 引き出し長さの対応幅内で設定してください。引き出し長さによって246mmと310mmのどちらのレールでもお使いいただけます。 |
| ベアリングタイプ まずキャビネット奥行マイナス3mm以下で、引き出し長さに近いレールサイズを選びます。 | 引き出しの短い分だけキャビネットから余分に出てきます。 | 引き出しの長い分だけ引き残しが発生します。(引き出し長さより大きいキャビネット奥行が必要になります。) |
| クアドロタイプ | 引き出し長さが規定の長さより短い場合はお使いいただけません。御注意ください。 | 引き出しの長い分だけ取付時にレール自体を中にずらして取り付ける事になります。その場合、キャビネットに引き出しサイズ+23mm以上の奥行きが必要です。また長い分だけ引き残しが大きくなります。 |
一般的なコロコロと引き出すレール。
【特長】
・引き出しの底に取り付ける、一番ポピュラーなタイプ。
・いっぱいまで引き出すと、軽くロックできる。
【用途】
・比較的安価で取付も簡単なレール。


日本ファイリング
NF ローラーレール2300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,793円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,656円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,495円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):4,050円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):667円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):1,138円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):448円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,676円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
3.8通常価格(税別):2,543円~