17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラフィックスSEケーシング 19mm用【4個入り】

通常単価(税別)
652円
税込単価
717円
通常出荷日:4日目

アイワ金属 棚関連部品 ラフィックスSEケーシング 19mm用。

  • 材質
    プラスチック、亜鉛合金

型番:

AP1331W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

AP1331Wの仕様・寸法情報

材質
プラスチック、亜鉛合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP1331W
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アイワ金属 棚関連部品 ラフィックスSEケーシング 19mm用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィックスSEケーシング 19mm用の型番AP1331Wのページです。 型番AP1331Wに関する仕様情報を記載しております。
ラフィックスSEケーシング 19mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラフィックスSEケーシング 19mm用
ミニフィックス15ケーシング 18mm用
ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用
ラフィックス連結ボルト 両面タイプ 5φ穴用
ナイロンブッシュ 5φ穴用
ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属
通常価格652円544円505円735円550円512円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質プラスチック、亜鉛合金亜鉛合金スチール、亜鉛メッキスチール、亜鉛メッキナイロンスチール、亜鉛メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました