17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Tノックコネクター【4個入り】

  • カラー
    ホワイト
  • 材質
    プラスチック、スチール

型番:

AP1310W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

AP1310Wの仕様・寸法情報

カラー
ホワイト
材質
プラスチック、スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP1310W
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
786円
( 865円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tノックコネクターの型番AP1310Wのページです。 型番AP1310Wに関する仕様情報を記載しております。
Tノックコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tノックコネクター
ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用
ミニフィックス15ケーシング 18mm用
ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用
コネクター 21×18 21×44
背板止め
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属
通常価格786円505円544円512円556円 -512円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
カラーホワイト-----
材質プラスチック、スチールスチール、亜鉛メッキ亜鉛合金スチール、亜鉛メッキプラスチックプラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました