17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コネクター 21×18 21×44【4個入り】

通常単価(税別)
556円~607円
税込単価
612円~668円
通常出荷日:4日目
  • 材質
    プラスチック
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

コネクター 21×18 21×44【4個入り】 外形図1

AP1302B・AP1302W

コネクター 21×18 21×44【4個入り】 外形図2

AP1303B・AP1303W

製品仕様

  • 材質:プラスチック
  • 付属ネジ:皿タッピング φ3.5×16mm
  • 1パック4個入
型番サイズ色
AP1302B21×18ダークブラウン
AP1302W21×18ホワイト
AP1303B21×44ダークブラウン
AP1303W21×44ホワイト

商品特長詳細

カバーキャップでネジが隠れてスッキリ
取り付け簡単。軽量家具に

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

サイズ

(mm)

最小発注数量
ダークブラウン
21×18
1パック

4個入り

ホワイト
21×18
1パック

4個入り

ダークブラウン
21×44
1パック

4個入り

ホワイト
21×44
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
4日目
556円
( 612円 )
4日目
607円
( 668円 )
4日目
607円
( 668円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクター 21×18 21×44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター 21×18 21×44
RVコネクター
ミニフィックス15ケーシング 18mm用
ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用
RV-7D(背板止め)
ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用
メーカーアイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属アイワ金属
通常価格556円-1,283円544円505円1,060円512円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質プラスチック亜鉛ダイカスト、スチール亜鉛合金スチール、亜鉛メッキ亜鉛ダイカストスチール、亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート