17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

首長回転止セコンドブラケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

首長回転止セコンドブラケット

販売終了

型番

221-381

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

真鍮製の回転止セコンドブラケット。
【特長】
・クロームメッキ仕上げ。
・回転止めセコンドブラケットを使用の際は、切り込みパイプが必要。

指定中の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
材質
真鍮
仕上げ
クロームメッキ
サイズ A(mm)
80.0
サイズ B(mm)
32.6
サイズ C(mm)
31
サイズ D(mm)
25.4
サイズ E(mm)
18.0
サイズ F(mm)
20
サイズ G(mm)
11

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト