ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

M型フラットレールAMS・AMW

通常単価(税別)
2,027円~6,172円
税込単価
2,230円~6,789円
通常出荷日:3日目~5日目

杉田エース 引戸用部品 M型フラットレールAMS・AMW。

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

AMS17

M型フラットレールAMS・AMW 外形図

AMW33(36)(39)

M型フラットレールAMS・AMW 外形図2

※( )内寸法は、芯-芯36と39の場合です。

製品仕様

  • アルミ製

AMS17

シルバー(B2)1連アーバンブラウン(UB)1連木目ミディアムブラウン(MB)1連木目ライトブラウン(LB)1連サイズ重量
(1mあたり)
型番呼称型番呼称型番呼称型番呼称
153-040AMS1718153-043AMS1718156-019AMS1718M156-016AMS1718M1,830131g
159-245AMS1720159-246AMS1720159-445AMS1720M159-448AMS1720M2,010
----156-020AMS1727M156-017AMS1727M2,740
159-247AMS1730159-248AMS1730159-446AMS1730M159-449AMS1730M3,010
----156-021AMS1736M156-018AMS1736M3,660
159-249AMS1740159-250AMS1740159-447AMS1740M159-450AMS1740M4,020

AMW33

シルバー(B2)芯-芯 33アーバンブラウン(UB)
芯-芯 33
木目ミディアムブラウン(MB)
芯-芯 33
木目ライトブラウン(LB)
芯-芯 33
サイズ重量
(1mあたり)
型番呼称型番呼称型番呼称型番呼称
153-047AMW3318153-050AMW3318156-025AMW3318M156-022AMW3318M1,830250g
159-251AMW3320159-252AMW3320159-451AMW3320M159-454AMW3320M2,010
----156-026AMW3327M156-023AMW3327M2,740
159-253AMW3330159-254AMW3330159-452AMW3330M159-455AMW3330M3,010
----156-027AMW3336M156-024AMW3336M3,660
159-255AMW3340159-256AMW3340159-453AMW3340M--4,020

AMW36

シルバー(B2)芯-芯 36アーバンブラウン(UB)
芯-芯 36
木目ミディアムブラウン(MB)
芯-芯 36
木目ライトブラウン(LB)
芯-芯 36
サイズ重量
(1mあたり)
型番呼称型番呼称型番呼称型番呼称
153-053AMW3618153-056AMW3618156-031AMW3618M156-028AMW3618M1,830261g
159-257AMW3620159-258AMW3620159-457AMW3620M159-460AMW3620M2,010
----156-032AMW3627M156-029AMW3627M2,740
159-259AMW3630159-260AMW3630159-458AMW3630M159-461AMW3630M3,010
----156-033AMW3636M156-030AMW3636M3,660
159-261AMW3640159-262AMW3640159-459AMW3640M159-462AMW3640M4,020

AMW39

シルバー(B2)芯-芯 39アーバンブラウン(UB)芯-芯 39サイズ重量
(1mあたり)
型番呼称型番呼称
153-060AMW3918153-063AMW39181,830271g
159-463AMW3920159-466AMW39202,010
153-061AMW3927153-064AMW39272,740
159-464AMW3930159-467AMW39303,010
153-062AMW3936153-065AMW39363,660
159-465AMW3940159-468AMW39404,020
 

【ご注意】

  • 戸車は別売となります。
  • 木目色はMB(ミディアムブラウン)とLB(ライトブラウン)があります。
  • 面付けタイプ1連用、2連用、加齢対応型住宅適合品です。

型番リスト

表示件数

色

長さ

(mm)

幅

(mm)

仕様

芯-芯ピッチ

(mm)

最小発注数量
シルバー(B2)
1830
34
1連
-
1個
アーバンブラウン(UB)
1830
34
1連
-
1個
シルバー(B2)
1830
67
芯-芯33
33
1個
アーバンブラウン(UB)
1830
67
芯-芯33
33
1個
シルバー(B2)
1830
70
芯-芯36
36
1個
アーバンブラウン(UB)
1830
70
芯-芯36
36
1個
シルバー(B2)
2010
34
1連
-
1個
アーバンブラウン(UB)
2010
34
1連
-
1個
シルバー(B2)
3010
34
1連
-
1個
アーバンブラウン(UB)
3010
34
1連
-
1個
シルバー(B2)
4020
34
1連
-
1個
アーバンブラウン(UB)
4020
34
1連
-
1個
シルバー(B2)
2010
67
芯-芯33
33
1個
アーバンブラウン(UB)
2010
67
芯-芯33
33
1個
シルバー(B2)
3010
67
芯-芯33
33
1個
アーバンブラウン(UB)
3010
67
芯-芯33
33
1個
シルバー(B2)
4020
67
芯-芯33
33
1個
アーバンブラウン(UB)
4020
67
芯-芯33
33
1個
シルバー(B2)
2010
70
芯-芯36
36
1個
アーバンブラウン(UB)
2010
70
芯-芯36
36
1個
シルバー(B2)
3010
70
芯-芯36
36
1個
アーバンブラウン(UB)
3010
70
芯-芯36
36
1個
シルバー(B2)
4020
70
芯-芯36
36
1個
アーバンブラウン(UB)
4020
70
芯-芯36
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027円
( 2,230円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目
2,818円
( 3,100円 )
3日目
3,003円
( 3,303円 )
3日目
2,907円
( 3,198円 )
3日目
3,098円
( 3,408円 )
3日目
2,161円
( 2,377円 )
5日目
2,263円
( 2,489円 )
5日目
2,920円
( 3,212円 )
5日目
3,079円
( 3,387円 )
5日目
3,812円
( 4,193円 )
5日目
4,010円
( 4,411円 )
5日目
3,034円
( 3,337円 )
5日目
3,372円
( 3,709円 )
5日目
4,374円
( 4,811円 )
5日目
4,673円
( 5,140円 )
5日目
5,566円
( 6,123円 )
5日目
5,974円
( 6,571円 )
5日目
3,347円
( 3,682円 )
5日目
3,474円
( 3,821円 )
5日目
4,520円
( 4,972円 )
5日目
4,833円
( 5,316円 )
5日目
5,758円
( 6,334円 )
5日目
6,172円
( 6,789円 )
5日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 引戸用部品 M型フラットレールAMS・AMW。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M型フラットレールAMS・AMWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型フラットレールAMS・AMW
Y型フラットレールAYS・AYW
S型敷居レール
セキ金
V型フラットレール P2型
V型フラットレール VS型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格2,027円-2,020円 -9,685円 -486円8,288円 -10,076円 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目3日目5日目5日目
種類レールレールレール戸当り・クッション材レールレール
材質アルミアルミSUS304SUS304SUS 304SUS 304
高さ(mm)332020.3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト