17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ点検カバー 130

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ点検カバー 130

販売終了

型番

157-072

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ点検カバーは壁面付けの持ち出しタイプなので、簡単施工で容易に化粧ができます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
化粧部材
材質
アルミ
仕上げ
アルマイトクリア
シルバー
幅(mm)
2400
仕様
-
商品名
アルミ点検口カバー
呼称
-
サイズ
-
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト