17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキ金 162-340

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セキ金

販売終了

型番

162-340

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・引戸、引分戸のストッパーとしてご使用いただけます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
戸当り・クッション材
材質
SUS304
ヘアーライン
長さ(mm)
50
幅(mm)
18.4
高さ(mm)
20.3
厚み(mm)
2
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト