17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 列数

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

ラムダコーティングチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

通常単価(税別)
62525
税込単価
68578
通常出荷日:3日目~5日目

ラムダチェーンのプレート及びローラに特殊ニッケルメッキを施し、軽度の耐食性をもたせています。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び番号

ピッチ

列数

仕様

RoHS2(10物質)?最小発注数量
40
12.7
1
標準
対応
1個
50
15.8
1
標準
対応
1個
60
19
1
標準
対応
1個
80
25.4
1
標準
対応
1個
100
31.7
1
標準
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
3日目
94
( 103 )
3日目
146
( 161 )
3日目
300
( 330 )
3日目
525
( 578 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラムダチェーンのプレート及びローラに特殊ニッケルメッキを施し、軽度の耐食性をもたせています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラムダコーティングチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】のレビュー
この商品のレビューはありません

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト