17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 呼び番号

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 列数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【旧型番、数量でリンク数指定】

通常単価(税別)
34446
税込単価
37491
通常出荷日:3日目~5日目

本体に18-8SUS(SUS304相当)、クリップに17-7SUS(SUS301相当)を使用したローラ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び番号

ピッチ

列数

RoHS2(10物質)?最小発注数量
25
6.35
1
対応
3個
35
9.525
1
対応
1個
50
15.875
1
対応
1個
60
19.05
1
対応
1個
80
25.4
1
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
3日目
58
( 64 )
3日目
125
( 138 )
3日目
202
( 222 )
3日目
446
( 491 )
5日目

詳細情報

基本情報

本体に18-8SUS(SUS304相当)、クリップに17-7SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。RSローラチェーン、RSコーティングチェーンより耐食性に優れて、水中、酸性、アルカリ性などの腐食雰囲気や低温、高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。18-8SUS(SUS304相当)自体はほとんど磁性がありませんが、冷間加工を行っているので弱い磁性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 【旧型番、数量でリンク数指定】のレビュー
この商品のレビューはありません

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト