ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ A(mm)

    ~mm
  • サイズ B(mm)

    ~mm
  • サイズ C(mm)

    ~mm
  • サイズ D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SUSワンタッチU型ソケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

SUSワンタッチU型ソケット イメージ

SUSワンタッチU型ソケット イメージ

SUSワンタッチU型ソケットの寸法

SUSワンタッチU型ソケットの寸法図

SUSワンタッチU型ソケットの寸法図

 

(単位:mm)

 

商品番号商品名材質仕上げサイズ耐荷重備考重量
ABCD
221-436SUSワンタッチU型ソケット 32SUS304ヘアーライン32.636352580kgfビス付27g
221-437SUSワンタッチU型ソケット 25SUS304ヘアーライン26.13028.523.560kgfビス付20g

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

最小発注数量
32.6
36
35
25
1個
26.1
30
28.5
23.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
3日目
627円
( 690円 )
3日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 手摺・パイプ SUSワンタッチU型ソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSワンタッチU型ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSワンタッチU型ソケット
U型ソケット(ビス付)
ドラム 五方
ドラム 六方
ドットポイント手摺金物
SUSゲンコ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格627円-780円 -1,099円 -1,226円 -838円1,162円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目〜
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質SUS304ZDC・SUS304ZDCZDCZDCSUS304
仕上げヘアーラインクロームメッキ・研磨クロームメッキクロームメッキアクリル焼付塗装研磨
仕様SUSワンタッチU型-五方六方--
備考ビス付ビス付--屋内・低層用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト