ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロングセフティブラケット

通常単価(税別)
2,180円~2,537円
税込単価
2,398円~2,791円
通常出荷日:3日目

背面が平らなため両サイドまで有効利用できるロングセフティブラケット。【特長】・一般手すり、ハンガー等の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ロングセフティブラケット 外形図

製品仕様

材質/仕上げ

  • 材質:ZDC
  • 仕上げ:クロームメッキ

付属部品

  • SUS十字穴付皿タッピンネジ(止・通 共通)4×30:4本

規格表

型番呼称サイズ耐荷重重量
(止)
止の場合通の場合ABCDEFGHIJKLM
221-346221-347ロング32 H90止・通7432.5108.5903730125.5305615.04.5950kgf195g
221-348221-349ロング32 H110止・通7432.5128.51103730125.5305615.04.5940kgf230g

注意・禁止事項

梯子受としてはご使用になれません。

型番リスト

表示件数

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

仕様

最小発注数量
108.5
90
止
1個
108.5
90
通
1個
128.5
110
止
1個
128.5
110
通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
3日目
2,180円
( 2,398円 )
3日目
2,537円
( 2,791円 )
3日目
2,537円
( 2,791円 )
3日目

詳細情報

基本情報

背面が平らなため両サイドまで有効利用できるロングセフティブラケット。
【特長】
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えに使用可能。
・SUS十字穴付皿タッピンネジが付属。
【用途】
・一般手すり、ハンガー等のパイプ支えに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングセフティブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングセフティブラケット
セフティブラケット 4ッ穴
カラーセフティブラケット
パイプソケット
足掛金具II
足掛金具 II 隅型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格2,180円-1,354円 -1,976円780円8,091円 -8,824円 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCZDCZDCSUS304・ZDCSUS304・ZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキ粉体塗装メラミン焼付塗装研磨・電気亜鉛メッキ研磨・電気亜鉛メッキ
サイズ A(mm)7484.07432.5--
サイズ B(mm)32.538.732.7362525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト