ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドラム 六方

通常単価(税別)
1,226円~2,397円
税込単価
1,349円~2,637円
通常出荷日:3日目

クロームメッキ仕上げのドラム六方。【特長】・材質はZDC。・複雑なパイプの組み合わせも、六方を用いるこ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ドラム 六方の仕様

ドラム 六方 イメージ

ドラム 六方 イメージ

ドラム 六方の寸法

 

(単位:mm)

 

ドラム 六方の寸法図

ドラム 六方の寸法図

  • ※ ()内寸法はφ32(直径32mm)用を示す。
商品番号商品名材質仕上げ適用パイプ径重量
221-740ドラム 六方 25ZDCクロームメッキφ25(直径25mm)209g
221-741ドラム 六方 32ZDCクロームメッキφ32(直径32mm)320g

型番リスト

表示件数

適用パイプ径

(φ)

最小発注数量
25
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
3日目
2,397円
( 2,637円 )
3日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げのドラム六方。
【特長】
・材質はZDC。
・複雑なパイプの組み合わせも、六方を用いることで対応可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム 六方のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム 六方
ドラム 五方
SUSワンタッチU型ソケット
ドラム 三方
ドラム フリーソケット
ドラム エンドキャップ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,226円-1,099円 -627円 -1,035円2,486円780円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質ZDCZDCSUS304ZDCZDCZDC
仕上げクロームメッキクロームメッキヘアーラインクロームメッキクロームメッキクロームメッキ
仕様六方五方SUSワンタッチU型---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート