ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

手摺用直受

通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円
通常出荷日:3日目

SUS304材質の手摺り用直受。【特長】・SUS皿木ネジ付属。・オールアンカー付属。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

手摺用直受の仕様

木ネジ用 イメージ

木ネジ用 イメージ

アンカー用 イメージ

アンカー用 イメージ

手摺用直受の寸法

 

(単位:mm)

 

手摺用直受の寸法図

手摺用直受の寸法図

商品番号商品名パイプ径材質仕上げサイズ重量
木ネジ用アンカー用
222-256・222-266手擢用直受 48.6φ48.6(直径48.6mm)SUS304ヘアーライン表記による260g
222-255・222-265手擢用直受 45.0φ45.0(直径45.0mm)SUS304ヘアーライン表記による260g
222-254・222-264手擢用直受 42.7φ42.7(直径42.7mm)SUS304ヘアーライン表記による260g
222-253・222-263手擢用直受 38.0φ38.0(直径38.0mm)SUS304ヘアーライン表記による250g
222-249・222-250手擢用直受 34.0φ34.0(直径34.0mm)SUS304ヘアーライン表記による250g
222-252・222-262手擢用直受 32.0φ32.0(直径32.0mm)SUS304ヘアーライン表記による250g

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
木ネジ用
1個
アンカー用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,099円
( 4,509円 )
3日目
4,099円
( 4,509円 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS304材質の手摺り用直受。
【特長】
・SUS皿木ネジ付属。
・オールアンカー付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手摺用直受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手摺用直受
手摺用半受
丸受 L型
平受 L型
横受 ZDC
上がりかまち用手すり SM
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,099円2,166円 -6,638円 -4,214円 -431円 -49,289円 -
通常出荷日3日目5日目3日目5日目5日目〜5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質SUS304SUS304SUS304SUS304ZDCスチール
仕上げヘアーラインヘアーライン研磨ヘアーラインクロームメッキメラミン焼付塗装
パイプ径(φ)34.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト