ファクトリーサプライ用品技術窓口
木ネジ用の丸受直型。【特長】・SUS304材質、研磨仕上げ。・豊富なサイズを用意しているので、用途に合...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | サイズH | 重量(止) | 重量(通) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 止 | 通 | ||||
| 222-419 | 222-439 | 丸受直型 38×200 木ネジ用 | 200 | 445g | 433g |
| 222-418 | 222-438 | 丸受直型 38×150 木ネジ用 | 150 | 367g | 352g |
| 222-417 | 222-437 | 丸受直型 38×100 木ネジ用 | 100 | 285g | 275g |
| 222-414 | 222-434 | 丸受直型 32×200 木ネジ用 | 200 | 424g | 428g |
| 222-413 | 222-433 | 丸受直型 32×150 木ネジ用 | 150 | 346g | 347g |
| 222-412 | 222-432 | 丸受直型 32×100 木ネジ用 | 100 | 264g | 270g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,510円 ( 7,161円 ) | 3日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 3日目 |
7,804円 ( 8,584円 ) | 3日目 |
6,638円 ( 7,302円 ) | 3日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 3日目 |
7,931円 ( 8,724円 ) | 3日目 |
6,957円 ( 7,653円 ) | 3日目 |
7,676円 ( 8,444円 ) | 3日目 |
8,186円 ( 9,005円 ) | 3日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 3日目 |
7,740円 ( 8,514円 ) | 3日目 |
8,250円 ( 9,075円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
丸パイプ用丸座キャップ
4通常価格(税別):937円~

杉田エース
セフティブラケット 4ッ穴
0通常価格(税別):1,354円~

モリ工業
モリ工業 MSステンレスパイプ25×1.0×910
0通常価格(税別):1,288円

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~