ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

平受直型

通常単価(税別)
4,023円~4,979円
税込単価
4,425円~5,477円
通常出荷日:3日目

木ネジ用、アンカー用の平受直型。【特長】・SUS304材質、ヘアーライン仕上げ。・オールアンカーC-1...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

平受直型 外形図

製品仕様

型番商品名サイズH重量
222-284平受直型 H150 木ネジ用150327g
222-282平受直型 H100 木ネジ用100245g
222-281平受直型 H60 木ネジ用60183g
222-289平受直型 H150 アンカー用150322g
222-287平受直型 H100 アンカー用100240g
222-286平受直型 H60 アンカー用60178g

型番リスト

表示件数

サイズ H

(mm)

種類

最小発注数量
60
木ネジ用
1個
100
木ネジ用
1個
150
木ネジ用
1個
60
アンカー用
1個
150
アンカー用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150円
( 4,565円 )
3日目
4,533円
( 4,986円 )
3日目
4,979円
( 5,477円 )
3日目
4,023円
( 4,425円 )
3日目
4,916円
( 5,408円 )
3日目

詳細情報

基本情報

木ネジ用、アンカー用の平受直型。
【特長】
・SUS304材質、ヘアーライン仕上げ。
・オールアンカーC-1060が付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平受直型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平受直型
丸受直型
平受 L型
三方 221-542・221-543・221-544
丸パイプ用丸座キャップ
SUSソケット 221-431・221-432・221-433・221-434
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,023円-6,510円 -4,214円 -869円 -937円 -486円 -
通常出荷日3日目3日目5日目3日目5日目〜3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質SUS304SUS304SUS304ZDCSUS304SUS304
仕上げヘアーライン研磨ヘアーラインクロームメッキ研磨ヘアーライン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト