ファクトリーサプライ用品技術窓口
木ネジ用、アンカー用の丸受L型。【特長】・ガラス座を使用することにより、ガラスに取付け可能。・材質はS...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | 仕上げ | サイズW | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止(右) | 止(左) | 通 | ||||
| 222-316 | 222-323 | 222-336 | 丸受L型 38×70 木ネジ用 | 研磨 | 70 | 295g |
| 222-315 | 222-322 | 222-335 | 丸受L型 38×58 木ネジ用 | 研磨 | 58 | 275g |
| 222-311 | 222-321 | 222-331 | 丸受L型 32×70 木ネジ用 | 研磨 | 70 | 274g |
| 222-310 | 222-320 | 222-330 | 丸受L型 32×58 木ネジ用 | 研磨 | 58 | 254g |
| 222-356 | 222-327 | 222-376 | 丸受L型 38×70 アンカー用 | 研磨 | 70 | 290g |
| 222-355 | 222-326 | 222-375 | 丸受L型 38×58 アンカー用 | 研磨 | 58 | 270g |
| 222-351 | 222-325 | 222-371 | 丸受L型 32×70 アンカー用 | 研磨 | 70 | 267g |
| 222-350 | 222-324 | 222-370 | 丸受L型 32×58 アンカー用 | 研磨 | 58 | 249g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,638円 ( 7,302円 ) | 3日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 3日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 3日目 |
6,638円 ( 7,302円 ) | 3日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 3日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 3日目 |
6,765円 ( 7,442円 ) | 3日目 |
6,765円 ( 7,442円 ) | 3日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 3日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 3日目 |
7,084円 ( 7,792円 ) | 3日目 |
6,765円 ( 7,442円 ) | 3日目 |
6,765円 ( 7,442円 ) | 3日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 3日目 |
7,293円 ( 8,022円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
ゲンコ
5通常価格(税別):550円~

ハイロジック
パイプ部品 パイプキャップ
4.5通常価格(税別):563円~

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

杉田エース
エルボ回転止
3通常価格(税別):856円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
握りバー(化粧カバータイプ・化粧丸座タイプ)
0通常価格(税別):15,607円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~