ファクトリーサプライ用品技術窓口
SUS304製のタイトブラケット。【特長】・ガラス板、アクリル板に取り付け可能。・8~18mmの厚みに...
詳細を確認
| 型番 | 商品名 | 仕上げ | サイズ | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 受皿 | W | ||||
| 222-140 | タイトブラケット M34 | 研磨 | 92 | φ34 | 32 | 750g |
| 222-141 | タイトブラケット M38 | 研磨 | 92 | φ38 | 35 | 750g |
| 222-142 | タイトブラケット M40 | 研磨 | 92 | φ40 | 35 | 755g |
| 222-143 | タイトブラケット M42.7 | 研磨 | 92 | φ42.7 | 40 | 760g |
| 222-144 | タイトブラケット M45 | 研磨 | 92 | φ45 | 40 | 760g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~