ファクトリーサプライ用品技術窓口
間柱に取付可能な手すり。【特長】・AG・Mオーク、シルバー・ライトオーク、AG・ライトオークの3色を用...
詳細を確認
スリムディンプル手すり BR-596・BR-597 イメージ
(単位:mm)

スリムディンプル手すり BR-596・BR-597の寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | サイズ | 耐荷重 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー・ライトオーク | AG・ライトオーク | AG・Mオーク | |||||
| 457-819 | 457-820 | 457-821 | スリムディンプル手すり BR-596 | タモ集成材・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)×600 | 120kgf | 710g |
| 457-822 | 457-823 | 457-824 | スリムディンプル手すり BR-596 | タモ集成材・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)×400 | 120kgf | 590g |
| 457-825 | 457-826 | 457-827 | スリムディンプル手すり BR-597 | タモ集成材・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)×600 | 120kgf | 670g |
| 457-828 | 457-829 | 457-830 | スリムディンプル手すり BR-597 | タモ集成材・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)×400 | 120kgf | 550g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,701円 ( 7,371円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
6,383円 ( 7,021円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~