ファクトリーサプライ用品技術窓口

L形丸棒手すり BR-515L・R/BR-517L・R イメージ
(単位:mm)

L形丸棒手すり BR-515L・R/BR-517L・Rの寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | サイズ | 耐荷重取付ピッチ910以内 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー・ライトオーク | AG・Mオーク | |||||
| 457-786 | 457-787 | L形丸棒手すり (左)BR-515L | 自然木・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)表記による | 60kgf | 1,440g |
| 457-788 | 457-789 | L形丸棒手すり (右)BR-515R | 自然木・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)表記による | 60kgf | 1,440g |
| 457-790 | 457-791 | L形丸棒手すり (左)BR-517L | 自然木・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)表記による | 60kgf | 1,190g |
| 457-792 | 457-793 | L形丸棒手すり (左)BR-517R | 自然木・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)表記による | 60kgf | 1,190g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

鍋屋バイテック
UXAF チューブラ取っ手
0通常価格(税別):10,893円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):239円~