ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐荷重120kgf対応の丸棒手すり。【特長】・AG・Mオーク、シルバー・ライトオークの2色を用意。・材...
詳細を確認
シルバー・ライトオーク イメージ

AG・Mオーク イメージ
(単位:mm)

丸棒手すり BR-514・BR-516の寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | サイズ | 耐荷重 取付ピッチ910以内 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバー・ライトオーク | AG・Mオーク | |||||
| ・457-778 | ・457-779 | 丸棒手すり BR-514 | 自然木・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)×800 | 120kgf | 800g |
| ・457-780 | ・457-781 | 丸棒手すり BR-514 | 自然木・亜鉛合金 | φ35(直径35mm)×600 | 120kgf | 690g |
| ・457-782 | ・457-783 | 丸棒手すり BR-516 | 自然木・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)×800 | 120kgf | 710g |
| ・457-784 | ・457-785 | 丸棒手すり BR-516 | 自然木・亜鉛合金 | φ32(直径32mm)×600 | 120kgf | 620g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイロジック
パイプ部品 打込キャップ
4.3通常価格(税別):537円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(止)
0通常価格(税別):1,047円~

SUGICO
18-8パイプソケット
0通常価格(税別):986円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):218円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):749円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):247円~

ミスミ
パッド付ローレットノブ
3.7通常価格(税別):791円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):289円~