ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ミニ手すりL受 BR-500

通常単価(税別)
2,779円~4,125円
税込単価
3,057円~4,538円
通常出荷日:8日目

耐荷重120kgf対応のミニ手すりL受。【特長】・シルバー・ライトオーク、AG・Mオークの2色を用意。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ミニ手すりL受 BR-500の仕様

シルバー・ライトオーク イメージ1

シルバー・ライトオーク イメージ1

シルバー・ライトオーク イメージ2

シルバー・ライトオーク イメージ2

ミニ手すりL受 BR-500の寸法

 

(単位:mm)

 

ミニ手すりL受 BR-500の寸法図

ミニ手すりL受 BR-500の寸法図

商品番号商品名材質サイズ耐荷重取付ピッチ910以内重量
シルバー・ライトオークAG・Mオーク
457-750457-751ミニ手すりL受 BR-500自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×800120kgf870g
457-752457-753ミニ手すりL受 BR-500自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf760g
457-754457-755ミニ手すりL受 BR-500自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×450120kgf680g
457-756457-757ミニ手すりL受 BR-500自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×300120kgf510g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×800
1個
AG・Mオーク
φ35×800
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×600
1個
AG・Mオーク
φ35×600
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×450
1個
AG・Mオーク
φ35×450
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×300
1個
AG・Mオーク
φ35×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,125円
( 4,538円 )
8日目
4,125円
( 4,538円 )
8日目
3,615円
( 3,977円 )
8日目
3,615円
( 3,977円 )
8日目
3,098円
( 3,408円 )
8日目
3,098円
( 3,408円 )
8日目
2,779円
( 3,057円 )
8日目
2,779円
( 3,057円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重120kgf対応のミニ手すりL受。
【特長】
・シルバー・ライトオーク、AG・Mオークの2色を用意。
・素材は自然木、亜鉛合金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ手すりL受 BR-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ手すりL受 BR-500
L形丸棒手すり BR-511N・BR-513
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
丸棒手すり BR-514・BR-516
丸棒手すり BR-510N・BR-512
UP形ディンプル手すり BR-560
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格2,779円-7,931円11,833円3,806円 -4,405円 -7,293円
通常出荷日8日目5日目〜5日目8日目8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金
耐荷重(取付ピッチ910以内)(kgf)12012060120120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト