ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

出隅二点手すり BR-533・BR-534

通常単価(税別)
4,087円~4,405円
税込単価
4,496円~4,846円
通常出荷日:8日目

耐荷重120kgf対応の手すり。【特長】・シルバー・ライトオーク、AG・Mオークの2色を用意。・材質は...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

出隅二点手すり BR-533・BR-534の仕様

AG・Mオーク イメージ

AG・Mオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

出隅二点手すり BR-533・BR-534の寸法

 

(単位:mm)

 

出隅二点手すり BR-533・BR-534の寸法図

出隅二点手すり BR-533・BR-534の寸法図

  • ※ ()内寸法はBR-534を示します。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重取付ピッチ910以内重量
シルバー・ライトオークAG・Mオーク
457-770457-771出隅二点手すり BR-533自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf740g
457-772457-773出隅二点手すり BR-533自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×450120kgf660g
457-774457-775出隅二点手すり BR-534自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×600120kgf660g
457-776457-777出隅二点手すり BR-534自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×450120kgf560g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

対応段差

(mm)

仕様

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×600
-
120
-
BR-533
1個
AG・Mオーク
φ35×600
120
-
BR-533
-
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×450
120
-
BR-533
-
1個
AG・Mオーク
φ35×450
120
-
BR-533
-
1個
シルバー・ライトオーク
φ32×600
120
-
BR-534
-
1個
AG・Mオーク
φ32×600
120
-
BR-534
-
1個
シルバー・ライトオーク
φ32×450
-
120
-
BR-534
1個
AG・Mオーク
φ32×450
120
-
BR-534
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,087円
( 4,496円 )
8日目
4,087円
( 4,496円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,087円
( 4,496円 )
8日目
4,087円
( 4,496円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重120kgf対応の手すり。
【特長】
・シルバー・ライトオーク、AG・Mオークの2色を用意。
・材質は自然木・亜鉛合金。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

出隅二点手すり BR-533・BR-534のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
出隅二点手すり BR-533・BR-534
スリム出隅ディンプル手すり BR-599
スリム出隅ディンプル手すり BR-598
ユニバーサル手すり BR-550
丸棒手すり BR-514・BR-516
スリムディンプル手すり BR-596・BR-597
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,087円-6,255円 -6,255円 -4,877円 -3,806円 -6,383円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目〜8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト