ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

トリプルディンプル手すり BR-557

通常単価(税別)
6,574円~7,084円
税込単価
7,231円~7,792円
通常出荷日:8日目

耐荷重60kgf対応の手すり。【特長】・スチール十字穴付皿木ネジが付属している。・3色の用意があり、用...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

シルバー・ライトオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

AG・Mオーク イメージ

AG・Mオーク イメージ

AG・ライトオーク イメージ

AG・ライトオーク イメージ

トリプルディンプル手すりBR-557の寸法

 

(単位:mm)

 

トリプルディンプル手すり BR-557の寸法図

トリプルディンプル手すり BR-557の寸法図

商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・MオークAG・ライトオーク
457-725457-726457-727トリプルディンプル手すり BR-557タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×60060kgf860g
457-728457-729457-730トリプルディンプル手すり BR-557タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×40060kgf690g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

耐荷重(取付ピッチ900以内)

(kgf)

耐荷重(取付ピッチ910以内)

(kgf)

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×600
-
60
1個
AG・Mオーク
φ35×600
60
-
1個
AG・ライトオーク
φ35×600
-
60
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×400
60
-
1個
AG・Mオーク
φ35×400
60
-
1個
AG・ライトオーク
φ35×400
60
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,084円
( 7,792円 )
8日目
7,084円
( 7,792円 )
8日目
7,084円
( 7,792円 )
8日目
6,574円
( 7,231円 )
8日目
6,574円
( 7,231円 )
8日目
6,574円
( 7,231円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重60kgf対応の手すり。
【特長】
・スチール十字穴付皿木ネジが付属している。
・3色の用意があり、用途に合わせて選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリプルディンプル手すり BR-557のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリプルディンプル手すり BR-557
トリプルディンプル手すりL形 BR-558
ユニバーサル手すり BR-550
丸棒手すり BR-514・BR-516
スリムディンプル手すり BR-596・BR-597
丸棒手すり BR-510N・BR-512
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格6,574円-11,833円4,877円 -3,806円 -6,383円 -4,405円 -
通常出荷日8日目5日目8日目〜8日目8日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ
材質タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト